已回答假定已回答

ADE7880功率量测支持的频率点是否只有50HZ与60HZ?

pilang86 在 2013-11-29 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2013-12-4提供

请教一下ADE7880是否适用于除50HZ和60HZ以外的其他频率功率测试?

在中文手册45页提到:

ADE7880采用专有算法来计算基波有功功率,该算法需要

使用电网频率和电压通道中测得的标称电压来初始化计算

函数。COMPMODE寄存器的位14(SELFREQ)必须根据

ADE7880所连网络的频率来进行设置。如果网络频率为

50 Hz,请将该位清0(默认值)。如果网络频率为60 Hz,则

请将该位置1。

是否测试其他频率点如47HZ,55Hz还是准确值?

結果