已回答假定已回答

AD9361用于TDD LTE的可行性

wangmigooo 在 2013-12-4 詢問的問題
最後回覆由xuezhonghun於2015-9-29提供

您好

我对AD9361能否用于TDD LTE存有疑问。问题如下

1、AD9361能否用于TDD LTE

2、能否提供针对TDD的校准步骤 每个Rx时隙是否都需进行校准或是只需在通信会话前校准一次

3、TDD TxNRx模式下是否需要进行校准

4、Rx LNATx放大器开启后速度有多高

5、Tx PLL能否在400-500 us内从2585 MHz切换到2485 MHz以及从2485 MHz切换到2585 MHz

 

如需更多信息请与我联系。

 

此致

Ivan


 



結果