已回答假定已回答

AD603输出与50欧姆同轴电缆阻抗匹配问题?

杨为平 在 2013-12-5 詢問的問題
最後回覆由adi_apple於2013-12-6提供

AD603在输出幅值Vpp为1V左右,在输出端串接50欧姆电阻,在通过同轴电缆输出到示波器。在频率小于10MHz输出波形完好,当频率大于10MHz输出波形出现失真,而端口同轴电缆直接用示波器的探头观察波形不失真?我想这很可能是AD603的输出阻抗在大于10Mhz有较大的变换,而在datasheet中只给出了小于10MHz的输出阻抗为2欧姆。请问这种情况有怎样阻抗匹配?360截图20131205091828264.jpg

結果