已回答假定已回答

AD7545连接运放后没有正确的输出

yunyouwandou 在 2013-12-5 詢問的問題
最後回覆由yunyouwandou於2013-12-20提供

采用FPGA控制DAC芯片AD7545,目前在调试硬件,因此FPGA没有工作,IO口输出电压在3.1V左右,AD7545的12位数据输入端口均为高电平,VIN为-5V,电路原理图如下,测得运放输出电压-13.6V左右,最大不应该是5V吗?求解答QQ截图20131205192459.png

結果