已回答假定已回答

ADP2441 Inverting Voltage Output Application

Jacky-chen-2 在 2013-12-6 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2013-12-9提供

Dear All:

ADP2301 ADI有提供一个Reference Design (PRD1140)可以把Vin:+5V 变成Vout:-5V,但是现在我的Vin:30V Vout:+12V/120mA与-12V/120mA,我可以使用ADP2441达到正电压输入转正/负电压同时输出的原理图吗?请问有原理图可以提供给我参考吗?

 

Best Regards,

Jacky

結果