已回答假定已回答

请教:adxl362加速度芯片零点漂移问题

ifreecoding 在 2013-12-10 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2014-8-21提供

我最近在使用adxl362芯片测试加速度,但我发现这款芯片存在零点漂移的问题,我将它设置为-2~2g的范围,精度是1mg(1/1024),我将其水平放在桌面上,它的z轴应该是1g,但测试出来的结果不是1g,其它2轴也存在这个情况,下面是我测试的一组数据

                x                  y                 z

正向: 1102mg        1228mg        1215mg

反向:-1095mg        -1047mg        -801mg

 

按我的理解这是出现了0点漂移,但正向-负向不是2048,又不像是零点漂移

 

我使用了2个这种芯片对物体加速度做了测试,其中一个测试的加速度平局值在1110mg左右,另外一个900mg左右,将这2组数据去平局值后,计算出的结果并不相同,900mg的结果偏小

 

我的疑问是:

1.这芯片是否存在零点漂移的问题?我测试几个芯片,有的能偏0.3个g

2.为何正向-反向不是2g?是不是芯片的量程改变了,比如说静止时测试1g加速度本应该是1024,但测试结果是1500,这种情况下一个bit是否还是对应1/1024g?

結果