已回答假定已回答

ADE7753换档冲击问题

lcyuyan 在 2013-12-10 詢問的問題
最後回覆由apple於2015-9-7提供

您好:

      我正在使用ADE7753做电参数的测量,

      小电流我把ADC1的增益设置为16,满量程设置为125mV;

      大电流测量我把ADC1的增益设置为8,满量程设置为500mV;

现在出现问题是,从小电流档向大电流档转换时,电流RMS值会有一个比较大的冲击值,持续大约0.5-1S钟,

这个时候的功率也是有很大的冲击,请问如何避免这种冲击出现?

输入端无信号输入的时候,换档也会有冲击,ADC1的配置是:HPF打开,INTEGRATER 关闭。

結果