已回答假定已回答

运算放大器的产品线的问题

LeeJiaxin 在 2013-12-14 詢問的問題
最後回覆由adi_apple於2013-12-18提供

ADI的工作人员您好,我现在在做一个项目大概的功能是要把一个2Vpp,上升沿在零点几个ns信号进行处理(0.1db平坦度要求很好),我看了一下各个公司的放大器产品线发现非差分放大器没有大信号带宽能到达1G的,而差分放大器却有很多,但是没有找到有+-5V供电的,并且以3.3V/5.0V单电源供电为主,我想问一下之所以形成这样的产品线是由集成电路的制造工艺决定的,还是由市场的应用决定的?为什么差分放大器的带宽可以达到10G而非差分的放大器就达不到?

結果