已回答假定已回答

AD8309 放大功能 问题

wangmigooo 在 2013-12-16 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2013-12-17提供

来自网友的提问:

 

我的AD8309 PCB    VLOG(RSSI脚)输出正常, 但测 INHI、INLO和LMHI、LMLO的S21参数,增益不对啊,-50dBm输入时 增益 1.5dB左右, 输入功率再大点,增益就是负的了。电路图 如图。。  其中LO_R8用的是 43Ω,请大神们不吝赐教啊,给个建议。  不胜感谢!截图01.jpg

結果