ADIForum

ADI应用解决方案全接触——锂电池管理

ADIForum 員工 在 2013-12-17 建立的討論區
最後回覆由ADIForum於2013-12-23提供

相对于其它化学电池,锂电池具有许多优势。例如,与镍氢电池或镍镉电池相比,锂电池更轻,没有记忆效应,并且自放电速率更慢。因此,锂电池已被广泛用作智能手机、笔记本电脑、电动工具以及电动汽车等现代设备的储能装置。

 

锂电池管理中,通常需要高性能满足以下要求:

最大限度的利用锂电池的电能;

充分保证使用寿命;

精确测量电池单元及高采样速度和精度;
高可靠性及数据保护机制;

低功耗以减少对电池的消耗;

……

而这些,ADI都能提供业界领先的半导体产品和完整解决方案。这里,我们将陆续整理分享目前咱们ADI的最新锂电池解决方案,并欢迎大家提出相关问题,我们亚洲技术支持中心的专家坐镇提供技术支持,将48小时内及时回复您的技术问题哦~~~

結果