已回答假定已回答

高阻抗电平信号源精密比较用比较器好还是用仪器运放好

yangshenlin 在 2013-12-20 詢問的問題
最後回覆由adi_peng於2013-12-26提供

我计划设计一个电平比较电路,输入电平范围在±1.5V,希望精度在±5mV甚至更高。计划使用比较器。但这里提供的比较器输入阻抗都在MΩ级甚至更低,而我的信号源阻抗是10^12Ω级。如果用电压跟随器转换阻抗,输出阻抗又太低。

此外,如果选用比较器;我的输出准备驱动晶闸管,应该用哪种输出比较合适。

結果