已回答假定已回答

利用ADA4841-2,但輸出無法達到軌對軌

Nick-Wu 在 2013-12-23 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2013-12-30提供

小弟利用ADA4841-2,VS+為5V,VS-為GND,當輸入電壓大於4.3V以上時,輸出只能到4.3V;當VS+為6V,輸出就可以突破4.3V,

這樣不就沒有軌對軌功效了,難道還是有0.7V的壓降嗎??

 

附件是我參考的電路,麻煩各位高手幫我解答一下,謝謝

 

另外,我是利用AD8031做REF的穩壓,利用ADA4841-2做輸入端的穩壓,用以實作AD7685的16bits ADC量測,線路接法皆是參考AD7685的datasheet,

因此發生上述的問題,還有個疑問,當輸入端電壓沒有接任何東西,透過I2C得到的資料都會顯示4.9V或4.3V或是0V,很不穩定,難道空接都會這樣嗎??

還是這種依然只能靠程式去做校正??   謝謝大家的幫忙

附件

結果