已回答假定已回答

ADA4937-1的问题

pgy123 在 2013-12-25 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-1-10提供

11.jpg12.jpg

我的电路图如上图所示,其中ADA4937-1输出端的电阻应该是0欧姆。

两个运放电路一模一样。

 

我现在的问题是,不供任何信号,就这样的电路,加上电后,频谱仪设置为0-100MHz,幅度为-120~-20dB。

这个时候就可以看到,70MHz附近会有个一些信号抬起来。大概比噪底-70dB提高5dB左右。

实在找不到原因。

另外还有一个问题。调制器IQ数据的滤波电容改成560pF对100MHz带宽数据有没有影响?

結果