已回答假定已回答

ADP161x Boost IC For TFT LCD BIAS SUPPLY

Jacky-chen-2 在 2013-12-26 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2014-1-6提供

Dear All:

请问一下ADP1613 英文产品数据手册 Rev Dpage 22里面有提到可以当作TFT LCD偏压使用,我现在需要电压输出的顺序依序是1:VOUT  2:VGH  3:VGL电压输出时间各间隔400毫秒请问我该如何实现这样的设计需求?另外VGL在原始设计是-5V,VGH原始设计是+22 V,如果今天我要把VGL调整成-15VVGH调整成+15 V的输出电压请问我该如何去调整零件的规格

 

 

 

Best Regards,
Jacky

結果