已回答假定已回答

关于AD7606-4的ADC值转换

cn_kavin 在 2013-12-30 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-1-8提供

在设计中使用了AD7606-4来做AD转换

设置过采样为32倍,输入电压范围为正负10V(RANGE接5V)

分别接上几个测试电压得到了几个采样值,不知道结果是不是正确?如果结果是正确的,那么ADC值电压值是怎样转换的?

希望提供转换示例,谢谢!!

 

以下为采样结果

电压              ADC值

-5V               0x7EDF

0V                0xFFFF

2.5V              0x405B

5V                0x80EF

結果