已回答假定已回答

AD7708轉換無法達到滿刻度(0xFFFF)問題何解??

kevin.hsu 在 2014-1-2 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-1-6提供

我在使用AD7708進行ADC轉換時發生無法轉換到滿刻度現象,狀況說明如下:

 

  1. 採用偽差分模式
  2. REFIN1+ +2.5V ; REFIN1- GND
  3. AICON +2.5V
  4. AIN1 接類比輸入電壓範圍(2.5V~5.6V)
  5. AD7708暫存器 CHOP = 0; NEGBUF
    = 1; REFSEL = 0; CHCON = 0l OSCPD = 0;

 

 

當我將AIN1電壓輸入調整至5.6, 應該可以觀察到REWDATA = 0XFFFF 但是無法達到滿刻度顯示

另外我將AICON腳位接GND, AIN1電壓輸入範圍(0~2.56V):

AIN1電壓輸入為2.56V時可以觀察到滿刻度顯示

不知道是否有其他程序未設定?? 敬請指教

結果