已回答假定已回答

ADR5041AKSZ-REEL7稳压不准确问题

lg10000 在 2014-1-8 詢問的問題
最後回覆由enginman於2017-10-13提供

最近我一产品中有使用ADR5041AKSZ-REEL7,是SC70-3封装,限流电阻首先是采用的10K供电电源为5V,但出现的问题是基准电压输出为4.8V,后来以为是电流不够换为1K但输出还是4.8V。但测量另外一个NC管脚则为2.3V,这个管脚不是未连接的么?请问这是怎么回事?电路图如下未命名.JPG

結果