已回答假定已回答

ADUM6132无输出信号

wistaria 在 2014-1-8 詢問的問題
最後回覆由adi_peng於2014-1-13提供

工程师,你好:

      我买的ADUM芯片,在测试时出现了问题。在测试时,我在引脚4输入一个幅值为5V的50HZ方波的信号,引脚1和3输入+5v电源连接,引脚2和8与电源地连接。上电时,我能在引脚1,2,3,4测得正常相应的信号,可是在引脚16,15,14,13,12都没有得到相应的输出。不知道有哪里出了问题,而且2片芯片都出了这个问题。希望你能在百忙之中解答,谢谢。

                                                         2014-1-7

結果