ADIForum

我心中的ADI年度“贺岁片”——革命性射频捷变收发器AD9361

ADIForum 員工 在 2014-1-9 建立的討論區

推荐小编心中的年度ADI“贺岁片”—— 射频捷变收发器AD9361(小编的推荐芯片与抽奖结果无关哦,仅作抛砖引玉之用,跟帖参与讨论、分享同样有机会参与吉祥如意”新年加油!”奖项的抽取,活动详情http://ezchina.analog.com/thread/7373)。

 

推荐理由:

AD9361是一款高性能、高度集成的RF Agile Transceiver™捷变收发器。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口,从而简化设计导入。AD9361工作频率范围为70 MHz6.0 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,支持的通道带宽范围为不到200 kHz56 MHz

 

  • 集成12DACADCRF 2×2收发器
  • 频段:70 MHz6.0 GHz
  • 支持TDDFDD
  • 可调谐通道带宽:<200 kHz56 MHz
  • 双通道接收器:6路差分或12路单端输入
  • 出色的接收器灵敏度,噪声系数小于2.5 dB
  • RX增益控制

   实时监视和控制信号用于手动增益
     
独立自动增益控制


 

关于本“贺岁片”,欢迎点击“图解软件定义无线电技术的革命性产品——射频捷变收发器AD9361 ”了解详情!欢迎跟帖讨论、分享!

結果