李镇江

ADI年度贺岁片——AD637帮我轻松应对多功能电信号测试挑战

李镇江 在 2014-1-9 建立的討論區
最後回覆由ADI_Amy於2015-6-16提供

     前段时间参加学校的一个电子设计比赛,选择了多功能电信号测试仪这道题目,

T7TVD8ZK5HJ)AKYR5_ZA[]Q.jpg

     跟组员讨论后决定采用AD637作为电信号幅值的有效值转换芯片,电路图如图:

[(MKL5XZNC`R[CWHJL0Y9T2.jpg

     官方给的芯片介绍:AD637是AD公司RMS-DC产品中精度最高、带宽最宽的交直流转换电路,对于1VRMS的信号,它的3dB带宽为8MHz,并且可以对输入信号的电平以dB形式指示,另外,AD637还具有电源自动关断功能,使得静态电流从3mA降至45µA.,可以测出任意波形交变信号的有效值,实验数据表明,在电源为正负5V供电情况下,当输入信号的频率不大于2MHz时,其输入信号的电压有效值在0.7V~4V范围内能保证测量误差。

     但是我实际测试时精度没能达到这么高,其中环境温度以及元器件的误差的影响都比较大,但是总的来说AD637确实非常的强大,电路简单易懂,32个赞!!!

結果