已回答假定已回答

热噪声处理

leang521 在 2014-1-16 詢問的問題
最後回覆由leang521於2014-2-17提供

我现在处理一个传感器,传感器内部是一个热电阻,工作温度80-150°C,阻值240欧。运放需要对传感器输出电压进行放大。

目前我遇到一个很难处理的问题。由于电阻温度高,具有很大的热噪声。而我的采样需要很高的分辨率,如何处理这种热噪声?

目前噪声峰峰值大概在10mV,而我希望分辨率能到0.5mV。

http://ezchina.analog.com/servlet/JiveServlet/download/2-2412/%7B6852730C-6C54-4932-B512-406765D36A51%7D.bmp

R2是发热电阻,跟随R1,R1R2差值大概80欧,R2温度系数5.5,通过发热升温去跟随R1

結果