hevd

我心中的ADI年度贺岁片——ADUC360

hevd 在 2014-1-15 建立的討論區

推荐理由:

1、模拟输入/输出:双通道(24位)ADC(ADuCM360)

2、低功耗:MCU主动模式时的功耗, 内核功耗:290 μA/MHz ,内核工作频率为500 kHz时,整体系统电流消耗为1.0 mA(两个ADC均打开、输入缓冲器关闭、PGA增益为4、一个SPI端口打开、所有定时器打开) 省电模式时的功耗:4μA(唤醒定时器有效)

3、片内外设:-UART、I2C和2 x SPI串行I/O、16位PWM控制器、19引脚多功能GPIO端口

 

该器件为我提供了一个低成本的测量差阻和振弦式传感器的解决方案,且该器件封装比较小,使得产品能够小型化,可用于做手册设备。

結果