wangmigooo

最新中文资料更新20140116

wangmigooo 在 2014-1-16 建立的討論區

最新中文资料更新

中文数据手册

AD7150: 用于接近传感的超低功耗双通道电容式转换器

AD7980: 16位、1 MSPS PulSAR® ADC,采用MSOP/QFN封装

AD8057/AD8058: 低成本、高性能电压反馈型、325 MHz放大器

AD8634: 高温、低噪声、轨到轨输出双通道运算放大器

AD9276: 8通道LNA/VGA/AAF/ADCCW I&Q解调器

AD9361: RF捷变收发器

ADA4857-1/ADA4857-2: 超低失真、低功耗、低噪声、高速运算放大器

ADAS3023: 8通道16位同步采样数据采集系统

ADDI7006: 6通道、10位、40MSPS CCD信号处理器

ADE7854/ADE7858/ADE7868/ADE7878:集成谐波和基波信息的多相多功能电能计量IC

ADIS16000ADIS16229: 用于远程传感器的无线网关节点

ADL5201: 宽动态范围、高速、数字控制VGA

ADL5202: 宽动态范围、高速、数字控制VGA

ADL5535: 20 MHz 1.0 GHz 中频增益模块

ADL5611: 30 MHz 6 GHz RF/IF增益模块

ADM6315: 开漏微处理器,采用4引脚SOT-143封装的监控电路

ADN2841: 双环路、50Mbps2.7Gbps激光二极管驱动器

ADP1051: 用于带PMBus接口的隔离式电源数字控制器

ADP7105: 20 V500 mA低噪声LDO稳压器,具有软启动功能

ADR225: 高温、低漂移、2.5V微功耗基准电压源

ADSP-21477/ADSP-21478/ADSP-21479: SHARC处理器

ADV3200/ADV3201: 300 MHz32 × 32缓冲式模拟交叉点开关

ADV7403: 12位、集成式、多格式标清电视/高清电视视频解码器和RGB图形数字化仪

ADXL375: 3轴、±200g 数字MEMS加速度计

ADuM3070: 集成反馈功能的隔离式开关稳压器

ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474: 集成四通道隔离器的隔离式开关稳压器

 

应用笔记

AN-1250ADT7310/ADT7410与基于Cortex-M3的精密模拟微控制器(ADuCM360)的接口

AN-1256ADV7186中的手动调整

AN-1265:使用ADSP-CM402F/ADSP-CM403F/ADSP-CM407F/ADSP-CM408F SINC滤波器和AD7401A实现隔离式电机控制反馈

AN-1266:采用ADXL375的自主冲击事件监控

AN-1267:使用ADSP-CM408F ADC控制器的电机控制反馈采样时序

 

电路笔记

CN-0185:采用隔离式Σ-Δ型调制器、隔离式DC/DC转换器和有源滤波器的新型模拟/模拟隔离器

CN-0302RF13GHZ超快速建立PLL

 

技术文章

MS-2488: 交流电压电机驱动的数字隔离

MS-2549:面向高效电机控制的无传感器矢量控制技术继续发展

結果