已回答假定已回答

SSM2529 一些问题

mamalihong 在 2014-1-21 詢問的問題
最後回覆由ADI_XUN於2016-1-20提供

软件模式

1)上电后默认的内部工作时钟是内部自己产生的还是外部MCLK?IIC工作必须要有外部时钟输入才行吗?

2)LDO_OUT输出的电压测量过好像在1.6V左右,并不是1.8V,目前我设计使用内部的LDO给DVDD,是不是直接把LDO_OUT和DVDD连一起加两个电容就可以了?或者是LDO_OUT  DVDD已经内部连接到一起,外部只需要加电容即可?

結果