已回答假定已回答

ADR445的输出为5.9V左右?

xingyuan 在 2014-1-22 詢問的問題
最後回覆由xingyuan於2014-2-13提供

各位好!我想向大家请教一个ADR445的使用问题。

我用ADR445做5V的参考基准,它的电路是按照数据手册提供的基本电路画的,输入端两个去耦电容(10uF 和0.1uF),输出端一个0.1uF电容。输入是电池提供的9V(实测8V到9V间),但是输出是5.9V左右,这与标定的5V输出相差太远了我的芯片是申请的样片,两片我都试过,都是这个输出。我也是试过用12V的线性电源,输出也是5.9V左右

我想请教下大家这是什么原因。

捕获.JPG

結果