已回答假定已回答

参考时钟转换问题

亮 齐 在 2014-1-22 詢問的問題
最後回覆由亮 齐於2014-3-4提供

ADI工程师好!

       我有这样一个需求:我的一个板卡需要参考时钟是20~45MHz(不同应用时需要的频率不同),而我的另一个板卡输出参考时钟是10MHz,请问可否提供一款芯片将10MHz输入,然后通过编程控制将输出频率锁到20~45MHz(同相),且硬件不变的情况下,通过编程可以改变输出频率值?

 

多谢!

結果