已回答假定已回答

关于AD9467的问题

pcnn 在 2014-1-23 詢問的問題
最後回覆由ADI_Eva於2014-1-27提供

我的板子上使用的是AD9467-250,当采样率为180MHz左右,中频为140MHz左右时,SFDR大概有90,IMD大概有80多。但采样率为210MHz,中频为330MHz时,SFDR不到80,IMD不到70,请问这正常么,有什么办法能让高中频时的动态高一些?

結果