已回答假定已回答

关于ADXL345应用的疑问

flwas595@gmail.com 在 2014-2-9 詢問的問題
最後回覆由shaolong於2014-2-15提供

摸索着它的一些功能,有些疑问。

 

比如我现在设置100Hz的输出速率,使能敲击检测,选择流模式,目的是在得到敲击的中断信号后,立刻读取X,Y,Z的值来判断敲击的幅度,但是当敲击中断信号产生后,MCU调用该外部IO中断函数来读取32个采样值时,我感觉很难去确定这些值就真的是关于敲击的值,选用流模式是为了实时更新数据,但MCU调用读取采样值的函数需要时间,SPI或者I2C传输也需要时间,这些时间应该就能让ADXL345采集了不少数据,这些关于敲击的数据是否在我采样32个样品值前就已经被覆盖了呢?

 

是否可以在敲击信号发生后保留下当前敲击的32个采样值?或者是有没有方式能准确的读取得到敲击时的采样值?

結果