已回答假定已回答

ADE7878采集电流互感器时P、N通道电压不对称

hall 在 2014-2-10 詢問的問題
最後回覆由hall於2014-3-13提供

如图是DEMO板上的电流采集电路。现在我们使用的也是这个图,但是有一些区别如下:

1.电流使用电流变换器采集,此元件实际为互感器和副边电阻整合到一起的组合体;

2.因变换器中已有副边电阻,所以实际电路中已去掉R1、R2,其余电路一致。

简单地说,就是互感器副边电阻没有连接到AGND。

现在遇到的问题是,以AGND为参考电位,测量IAP、IAN两点电压是不一致的。比如IAP=0.003V,IAN=0.026V。

现在我比较怀疑是副边电阻没有参与到中点电位导致的。不知道这样的话ADE7878能否正常采集电流信号?现在PCB已经做好,改板麻烦了,而且项目周期紧张,望专家帮忙解答,谢谢!

---------------------

2月11日更新:

发现之前测量的0.003和0.026是个别现象,今天又用万用表测量了3路,比较一致,但是还是不对称。怀疑0.003那只互感器后端焊接或物料问题,重新换了物料并焊接后,4只互感器后端的输出电压已经基本一致了,下面是4只互感器的平均值(互感器打样数量有限):

IAP=0.010V±0.001V,IAN=0.023V±0.001V,IAP+IAN=0.033±0.002V

 

负责调试驱动的是另一名同事,现在能读出电流值,但是想请教这样应用是不是正常的电流值呢?谢谢。

結果