已回答假定已回答

[ADI微博问答精选] 阅读“采用抗混叠滤波器的高性能、12位、500 MSPS宽带接收机”的疑问

ADIForum 員工 在 2014-2-14 詢問的問題
最後回覆由ADIForum於2014-2-14提供

微博网友@feitengyu 阅读“采用抗混叠滤波器的高性能、12位、500 MSPS宽带接收机”的疑问: “为了实现最佳性能,ADA4960-1应载入100Ω的净差分负载。5Ω串联电阻将滤波器电容与放大器输出隔离开,62Ω电阻与下游阻抗并联,当加入10Ω 串联电阻时可产生101Ω的净负载阻抗。”

 

1)为何最近性能是载入100欧的情况?

2)5Ω+0.1uF+62Ω+5Ω+0.1uF+62Ω是如何推算得到101Ω的净负载阻抗?

3)文中提到的“511Ω电阻与ADC并联,用于降低AD C的输入阻抗,使性能更具可预测性”,这个511Ω电阻在选择的时候是如何确定的此值?

4)有哪些依据?为何计算巴特沃斯滤波器不是按照源端负载端均100Ω来计算设计呢?

 

 

微博链接:http://weibo.com/1690928954/zDosv78W1

結果