liangbread

我心中的ADI年度贺岁片——21489拥有强大的芯片架构和外设资源

liangbread 在 2014-2-18 建立的討論區

          之前一直用的TI的芯片,但是TI芯片架构虽然简单实际应用过程中能力受限于外设通信的短板。在21489中将外设分为DAI和DPI两大类然后对于要采用的外设再通过SRU模块来对外设输出输入信号进行路由到所要使用的pin口。这样的芯片架构虽然对初学者会理解会有难度,但其不但节省了没必要的芯片pin口并且对于硬件布板上也带来了方便。21489中的外设资源也是相当可观450MHz和8路SPORT能配成16路I2S使其在音频开发中游刃有余。

結果