已回答假定已回答

求助:AD2S1205高频干扰问题

zhangxinskiry 在 2014-2-18 詢問的問題
最後回覆由zhangxinskiry於2014-2-25提供

感谢朋友们观看此贴,希望朋友们提供建议和帮助,

我使用AD2S1205进行旋转变压器的数据处理,旋变安装在电机上

使用的是并行传输和模拟的编码器输出。

做测试时发现模拟编码器输出的信号有干扰,可能是外界干扰,如图1所示

tek00046.png

图1

图中两路信号分别是模拟编码器的两路信号。

很明显中间受到了电机的严重干扰,把电机机壳接地后,干扰情况有所减轻,但偶尔仍然有干扰问题,如图2所示

tek00007.png

图2

这个信号从AD2s1205输出时就存在,应该是两路正余弦输入信号中干扰造成的解码错误,

请问如何消除旋变输出的正余弦信号中的高频干扰呢?正余弦的峰峰值是满足要求的,

我在信号入口处加了RC滤波,感觉没有效果,R取得1K~3K,C取得100~1000PF

盼高手提供滤波的建议

結果