dong130300

ADI年度贺岁片-AD8597使用心得

dong130300 在 2014-2-18 建立的討論區

AD8597是一款超低噪声运算放大器,可以把它用作前置放大器。可以用到了音频、医疗和仪器仪表应用中,从数据手册看出他的压摆率是(14 V/μs)带宽是10 MHz增益带宽,符合大多数情况的设计要求,同时他还有低失真和快速建立时间特性,我也是看了ADI论坛里面的推荐才使用了这款芯片,效果良好。

結果