定海神铮

ADI年度贺岁片-电子衡器上的ADA4528运用

定海神铮 在 2014-2-20 建立的討論區
最後回覆由ADIForum於2014-2-21提供

 

电子衡器上,我们在最新产品上运用了ADA4528, 针对-10到40度的TC温度性能要求,ADA4528表现出了良好的零飘稳定性。是几款运放产品中最好的,当然价格也最好。一分钱一分货,我们赞赏ADI 专业的高性能。

 

低失调电压漂移:0.015 μV/°C(最大值)

 

低噪声

 

5.6 nV/√Hz(f = 1 kHz,AV = +100)

 

97 nVp-p(f = 0.1 Hz至10 Hz,AV = +100)

附件

結果