已回答假定已回答

AD8226工作异常问题

csjedi 在 2014-2-20 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-2-25提供

我最近做了一个铂电阻测温电路,采用电桥测量,电路如下图

测温电路.jpg

图中R24应为499欧

运放采用单电源供电,上电以后,在IN+和IN-两端测得差分电压为3.4mV,可是输出端测得的电压确实1.5V,放大倍数与设置值不符,设置放大倍数为100。

 

将RG(R24)去掉后,数据手册描述测试放大倍数应为1,可输出电压确是 2.8V左右。

 

后来将该电路中的运放改为双电源供电(正负5V),RG仍为499欧,此时当输入端差模电压为3.4mV时,输出电压为3.4V,放大倍数变为1000倍,与数据手册描述也不符合。

 

请问该电路是否存在问题?为何放大倍数存在如此大的偏差?

在单电源供电时,我考虑过是否是因为输入共模电压过低导致?请问在单电源供电情况下,输入共模电压是否在1/2VCC最合适?

結果