已回答假定已回答

请教关于AD5410的数据无法写入的问题

chpihtl@163.com 在 2014-2-20 詢問的問題
最後回覆由fealonelei於2014-2-24提供

我用STM32F103T6单片机控制AD5410输出4-20mA电流输出,为什么向AD5410的寄存器写数据,开始几次写完后,输出电流没有,后来有一次输入数据后,AD5410输出的电流是4.20mA,但是在写数据寄存器后怎么都是4.20mA,无任何变化,电路是按照文档里推荐的电路搭建的,现在怎么也写不进数据。上电复位后输出不是应该是0mA么?为什么是4.2mA呢?AD5410这款芯片这么难用么?买了4块AD5410都是无法写入数据,另3块输出始终是0mA。程序检查好几遍了,跟推荐的程序思路一样!可怎么就是写不进去数据呢?

結果