已回答假定已回答

ADC芯片选型问题

duoduogabriel 在 2014-2-26 詢問的問題
最後回覆由duoduogabriel於2014-4-3提供

ADI专家:

   本人正在开发一款电压电流差分信号采集器,用于监测工厂机器中K型热电偶输出的电压信号,然后通过电压和比例系数计算出炉内温度。

 

需要选一款ADC,望专家推荐,以下是基本要求:

 

1. 一共有12路差分信号,6路电压(0-10V),六路电流(0-20mA),3片*4路或者2片*6路

2. 功耗尽量低一点。

3.温度要求能采到0.01度

4.体积不要太大。

5.价格便宜一点的。

6.大陆市场上易于购买的

7.采样频率100K就行了

 

谢谢推荐!!

結果