zrk787

我心中的ADI年度贺岁片——SSM4321ACBZ

zrk787 在 2014-2-28 建立的討論區

我心中的ADI年度贺岁片——SSM4321ACBZ

我在2013年4~6月ADI征文大赛获得样片SSM4321ACBZ ,SSM4321是一款全集成、高效、D级音频放大器,提供输出电压、输出电流和PVDD电源电压的数字输出。针对移动电话应用而实现的最高性能设计。该应用电路只需极少的外部元件,并且放大器采用2.5 V5.5 V电源供电,输入/输出则采用1.42 V3.6 V电源供电。采用5.0 V电源和一个0.1 Ω V/I检测电阻时,SSM4321能够提供2.2 W连续输出功率,驱动4 Ω负载,总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%SSM4321采用高效率、低噪声调制方案,无需外部LC输出滤波器。即使输出功率较低时,该调制方案也能提供高效率。采用5.0 V电源时,SSM4321能够以89%的效率将1.4 W功率驱动到负载,信噪比(SNR)大于100 dB

附件

結果