略過瀏覽
登入 要建立並評等內容,並且要追隨、建立書籤以及與其他成為共用內容。
已回答假定已回答

对数放大器选型

PeterZhao 在 2014-3-1 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-3-11提供

你好,

       我现在用APD将激光信号转换为电流信号,电流范围1uA~8mA,需要提取的是相位信号,请问能不能用对数放大器?以前没用过,听说对数放大器会压缩信号,会不会导致相位信号失真?如果可以用的话,请推荐几款AD的对数放大器,带宽越大越好(20M以上)。另外请问,电流检测器能不能用,能的话推荐一下,谢谢。

 

結果