lsy@628

ADI年度贺岁片——用于自动控制系统(AGC)中的神器AD835

lsy@628 在 2014-2-28 建立的討論區
最後回覆由lsy@628於2014-3-2提供

        大家好,我是第一次参加ADI的活动,新手上路,请各路大神多多包涵!

        我分享的是AD835的一种特别的用法,就是将模拟乘法器作为电压控制型放大器使用,用于射频(RF)和中频(IF)的自动增益控制(AGC)系统。

        众所周知,AD603是一款电压控制型放大器。90MHz带宽时增益范围为-11dB至+31dB,9MHz带宽时增益范围为+9dB至+51dB,具有很好的放大性能,但是衰减性能较差且带宽较窄。此时用AD835,便能很好地解决这个问题。AD835是一款完整的四象限电压输出模拟乘法器。它产生X和Y电压输入的线性乘积,-3dB输出带宽为250MHz。与AD603相比,带宽极大增加,用很简单的方式就可以实现信号衰减,且衰减范围大。

        在2013年的电赛中的D题(射频宽带放大器),我们就是采用该方法实现电压增益在0~60dB范围内连续可调。

結果