已回答假定已回答

DAC datasheet里面的“Short Circuit Current”和“Load Current”有什么区别?

ustcer 在 2014-3-3 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-3-10提供

这是AD5765DATASHEET里面关于输出电流的说明

Short-Circuit Current   10   mA typ     RISCC = 6 kΩ; see Figure 23

Load Current              ±1   mA max    For specified performance

 

我的理解:

Short-Circiut Current  规定DAC的最大输出电流,

 

那这个Load Current 规定什么?是DAC接上负载后,流经负载的最大电流吗?

結果