已回答假定已回答

AD5933EBZ阻抗量測

Bladder 在 2014-3-7 詢問的問題
最後回覆由Bladder於2014-3-21提供

我照著網站上所提供的方法(http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN-1053.pdf)接上LK3.5的跳線帽

 

使用200K毆母的精密電阻 接在RFB和Z的位置 進行校正後 再將原本接在Z位置的200K 接上15pF的陶瓷電容誤差很大

 

如附檔test1 條件設定均與連結上的PDF一模一樣 不過準確度差強人意 反推後整整差了電容值3pF

 

後來用同樣方法對100K歐姆進行量測 如附檔tes2所見 整整多了10幾K

 

請問我有地方設定錯誤嗎?指點一下 謝謝

附件

結果