已回答假定已回答

使用AD698时,发现其输出为恒定值

WUMING 在 2014-3-10 詢問的問題
最後回覆由WUMING於2014-3-13提供

使用AD698时,发现其输出为恒定值,不论LVDT如何滑动其输出都不变,而且就按其输出公式反推计算出A/B=1,想问一下高手们之前出现过这样问题么,调试新手,请赐教!感觉是哪里饱和了,却又找不到,所用激励电压为3V频率3KHZ,能看到回来励磁的变化,输出却一直不变。

結果