已回答假定已回答

使用ADL5606驱动天线,频段为2.4GHz~2.5GHz,面临如下问题。

liangd 在 2014-3-14 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-3-21提供

手册中表示ADL5606的工作频段应当是1800MHz to2700MHz,可是手册中对芯片的规格、典型性能指标、电路板布局、元器件参数的说明只局限于1960MHz、2140MHz、2630MHz这3个频段。

我将如何使用这个芯片工作在我想要的频段上?

結果