已回答假定已回答

ADN8831相关参数配置

onlyonline 在 2014-3-17 詢問的問題
最後回覆由ADI_Eva於2014-3-26提供

我在使用做ADN8831做温度控制时相应的TEC电压总是不能正常输出,电路图及相关参数见附件:我的目标是控制TEC最大电压不超过2V,传感器平衡时阻抗为28.85K。Vtempset设置的是1.25V(这个管脚是否可以悬空),因对PID控制不太了解,请帮忙看看相应的参数,推荐一下可工作的参数,谢谢!

附件

結果