已回答假定已回答

AD7656的高电平是什么

fricier 在 2014-3-20 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-3-21提供

本人初次使用AD7656。引脚接高电平是指接 VDD(12V)、AVCC(5V)、DVCC(5V)还是Vdrive(3.3V)?还是对于不同的引脚不一样?我看到的各种文献中接法不同。

 

另外硬件模式(H/S SEL=0)下,可否连接主机,在软件设置引脚高低电平?如果不可以,为什么?如果可以,那和软件模式有什么区别?

結果