已回答假定已回答

AD8367

1512787260 在 2014-3-22 詢問的問題
最後回覆由adi_yu於2014-3-26提供

前段时间进行了AD8367俩级芯片的放大串联,控制电压减小增益增大,增益从-2.5至35dB均满足线性放大要求,但继续减小电压是却发现增益突然减小,之后突然又进行了放大,而且最大输出始终在2dBm.现在的设计俩级虽满足增益控制需要,可以是所要求的动态范围,但是希望能得到更大的动态范围。

結果