已回答假定已回答

求助:ADF4360-7输出信号相噪问题

WangYipin 在 2014-3-24 詢問的問題
最後回覆由mingbai於2015-12-10提供

用ADF4360做频综,10MHz的温补晶振,给到鉴相器的频率为2MHz,VCO输出816MHz。

环路带宽为20KHz,CP输出为最大值。

在扫相噪的时候,从10Hz到1MHz,近端相噪很差,在100Hz的偏移出有一小段明显的鼓包。

VCO供电使用线性稳压电源提供,参考钟也用了标准的信号源设备,但问题仍然存在。

附件是拍的相噪图片,请大家帮忙分析下这个现象可能是由什么造成的,多谢!

結果