已回答假定已回答

使用ADA4897-1出现大幅失调电压 ,怎么办?

wangmigooo 在 2014-3-24 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2014-3-24提供

来自网友jeg 的提问

 

我有一个标准反相放大器级Rf=100KRg = 10k (A = -10 V/V) 放大器采用+/-5V电源供电并且正输入端子连接到0V 引脚15为开路。 引脚8 (nDISABLE)也为开路。 非常简单的设置。

 

问题是输出的DC失调为-2.2V除此以外行为与AC信号的预期行为相同。 尝试禁用引脚高电平,但没有效果。 在三个ADA4897-1器件上重复了此操作,结果全部相同。 在正输入与接地之间插入一个9kOhm的偏置补偿电阻之后,DC失调变为大约100mV

 

不使用这一偏置补偿电阻时我将器件换成AD8610失调消失电路行为正常。 有趣的是,当我以基本同相配置(Rf = 247Rg = 13A = 20 V/V)使用ADA4897-1时,没有失调电压。 是否是我恰好收到了一批损坏的器件,还是对于这些器件,我缺少一些什么?

 

,

谢谢

 

  Jason

結果