已回答假定已回答

AD9523-1的LVPECL输出配置问题

newmsg 在 2014-3-26 詢問的問題
最後回覆由ADI_Wei於2014-4-4提供

AD9523-1的AC-coupled or DC-coupled的输出配置居然没有上拉电阻和下拉电阻,一般都有上拉120 ohm电阻和下拉接地82 ohm的电阻; 或者上拉50ohm到电源,是不是AD9523-1芯片配置为LVPECL后自动内部电路都有等效电路做好了?

 

请指点,感觉手册上如果加以详细说明就太好了!

附件

結果